25 TCM T1 CTL 6000.000 - Eski Ürün

제품 25 TCM T1 CTL 6000.000 은(는) 이제 구식입니다. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.

25 TCM T1 CTL 6000.000
T-케이스

, T-케이스 미터, 25 mm Diameter, 표준50 Rockwell C Min.

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
CTL(Cut to Length):

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
  • 모든 사전 드릴 가공 샤프팅에는 표준 Y 치수(Y1=Y2)가 포함됩니다. Y 치수는 샤프트의 끝에서 가장 가까운 사전 드릴 가공 구멍의 중심에서 시작된 거리입니다.

측정

측정
크기
[dia] 25.0000
[X] 75.0000
[ToleranceValues] h7 µm

명세서

사양
샤프트 유형 사전 드릴 가공 T1 구멍 패턴
소재, 샤프트 CF53 탄소강
표면 마감 0.25Ra µm
경도 50 Rockwell C Min.
옵션 사전 드릴 가공(PD) 사전 드릴 가공
길이 6,000.0 mm / 236.2 in
직경 25 mm / 0.984 in
무게 23.400 kg/m / 169.252 lbs/ft
테이퍼 0.0020 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?